511H30B1NZ

511H30B1NZ
511H30B1NZ

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 30 mm, Alta precisión Grade, B Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Acero, Depósito de aceite, rascador de metal Opción

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]90 mm
[B2]31 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]35.9 mm
[L1]52 mm
[L2]44 mm
[L3]91.4 mm
[M1]7 mm
[N]72 mm
[O]8 mm
[P]12 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Altura del montaje [A]42 mm
Diámetro del rodamiento de bolas5.6 mm
Longitud de plataforma [L]119.4 mm
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero 
Número UPC662486769514 
Option (ExtendedNZ 
Options ExtendedDepósito de aceite, rascador de metal 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameB: bloque largo estándar 
Tamaño de riel (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km589 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km589 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km742 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km599 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km755 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km35300 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km44475 N
Valor nominal de carga estática83300 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km742 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1390 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1390 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1414 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?