511H20E0N

511H20E0N
511H20E0N

Riel perfilado, Serie 500 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Alta precisión Grade, E Style, 0: espacio libre Preload, Acero, Depósito de aceite Opción


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Tolerancia [A]±50 μm 
Tolerancia [B]+0.0 -0.4 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAcero 
Option (Extended
Options ExtendedDepósito de aceite 
Preload0: espacio libre 
Style NameE: bloque alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?