413N55FX0

413N55FX0
413N55FX0

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 55 mm, Normal Grade, FX Style, 0: espacio libre Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 
Altura del montaje [A]80 mm
Longitud de plataforma [L]193 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
Preload0: espacio libre 
Style NameFX: bloque extralargo alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight0 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km125167 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km157700 N
Valor nominal de carga estática253600 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?