413N55A0D

413N55A0D
413N55A0D

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 55 mm, Normal Grade, A Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero con cromado resistente

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.6 mm
[G]18.5 mm
[J]57.3 mm
[L1]95 mm
[L3]116 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]116 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M14 
Altura del montaje [A]70 mm
Longitud de plataforma [L]155 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero con cromado resistente 
Option (D)cromado resistente 
Preload0: espacio libre 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight3.4 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1183 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1183 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1490 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1696 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km2137 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km55400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km69800 N
Valor nominal de carga estática133400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1490 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2306 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2306 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático3306 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?