413N20J0 - Producto obsoleto

Producto 413N20J0 ahora es un artículo obsoleto.

413N20J0
413N20J0

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 20 mm, Normal Grade, J Style, 0: espacio libre Preload, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[J]23.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[Oil H]M6 x 1 
[S1]M6 
Altura del montaje [A]28 mm
Longitud de plataforma [L]48.3 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
Preload0: espacio libre 
Style NameJ: bloque J 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.18 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km7223 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km9100 N
Valor nominal de carga estática15700 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?