413N20G1D

413N20G1D
413N20G1D

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 20 mm, Normal Grade, G Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Aleación de acero con cromado resistente

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]42 mm
[B2]11 mm
[F]5.4 mm
[G]5.5 mm
[J]23.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]32 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M5 
Altura del montaje [A]28 mm
Longitud de plataforma [L]48.3 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero con cromado resistente 
Option (D)cromado resistente 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameG: bloque corto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.17 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km29.4 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km29.4 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km37.3 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km67.7 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km85.3 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km5873 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km7400 N
Valor nominal de carga estática15700 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km37.3 Nm
Valores nominales de momento de paso estático65 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático65 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático146 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?