413N20FX1

413N20FX1
413N20FX1

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 20 mm, Normal Grade, FX Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]44 mm
[B2]12 mm
[F]5.4 mm
[G]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L1]50 mm
[L3]61.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.1 mm
[N]32 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M5 
Altura del montaje [A]30 mm
Longitud de plataforma [L]82.1 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameFX: bloque extralargo alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km21668 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km27300 N
Valor nominal de carga estática48900 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?