413H35J1 - Producto obsoleto

Producto 413H35J1 ahora es un artículo obsoleto.

413H35J1
413H35J1

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 35 mm, Alta precisión Grade, J Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L3]44.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M10 
Altura del montaje [A]48 mm
Longitud de plataforma [L]75.5 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameJ: bloque J 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight1 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km20795 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km26200 N
Valor nominal de carga estática40700 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?