413H25FX0

413H25FX0
413H25FX0

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 25 mm, Alta precisión Grade, FX Style, 0: espacio libre Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[F]7 mm
[G]9 mm
[J]34.2 mm
[L1]50 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]14.2 mm
[N]35 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 
Altura del montaje [A]40 mm
Longitud de plataforma [L]108.6 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
Preload0: espacio libre 
Style NameFX: bloque extralargo alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.4 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km28573 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km36000 N
Valor nominal de carga estática63300 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?