413H25A3

413H25A3
413H25A3

Riel perfilado, Serie 400 Jaula de bolas Plataforma, Size: 25 mm, Alta precisión Grade, A Style, 3: aproximadamente 0,13 C Preload


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]7 mm
[G]10 mm
[J]30.2 mm
[L1]45 mm
[L3]57.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]57 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 
Altura del montaje [A]36 mm
Longitud de plataforma [L]79.2 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerJaula de bolas 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
Preload3: aproximadamente 0,13 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.57 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km168.7 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km168.7 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km212.8 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km211.8 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km266.7 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km15952 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km20100 N
Valor nominal de carga estática41100 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km212.8 Nm
Valores nominales de momento de paso estático352 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático352 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático440 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?