413H20A0D

413H20A0D

Jaula de carro de bolas serie 400, 20mm, Estándar, Alto, Holgura, Preload, Aleación de acero cromado duro

Plazo:  13 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$264.47 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 69.300,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L3] 48.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 7.100,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[S1] M6