411N55D1

411N55D1

Carro de bolas serie 400, 55mm, Angosto, largo, Normal, Aproximadamente 0.03 C, Preload

Plazo:  12 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$803.86 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El tubo de retorno de bola de polímero reduce los ruidos y las vibraciones, a la vez que conserva la lubricación.
  • El extremo estándar de doble labio y las juntas longitudinales conservan la lubricación y, a la vez, protegen a los rodamientos contra la contaminación.
  • Los canales de lubricación direccionan el lubricante a las pistas de bolas individuales. Así, se optimiza la efectividad de la lubricación.
  • Las pistas de bolas de dos caras utilizan una disposición de rodamientos enfrentados a 45 grados que proveen una capacidad de carga uniforme en todas direcciones.
  • Los carros están disponibles con dos configuraciones internas: solo rodamientos de bolas estándar (411) o jaula de bola premium adicional (413). Cuando se lo compara con el diseño 411, la opción 413 ofrece un recorrido más pacífico, un nivel de ruido más bajo a altas velocidades y depósitos de lubricantes individuales. Ambas configuraciones están diseñadas para funcionar en el mismo riel (421).

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 57.300,0 mm
[L] 210.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 171.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[S1] M12