411N45A0D - Producto obsoleto

Producto 411N45A0D ahora es un artículo obsoleto.

411N45A0D
411N45A0D

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 45 mm, Normal Grade, A Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero con cromado resistente, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 
Altura del montaje [A]60 mm
Longitud de plataforma [L]129 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?