411N35A1

411N35A1
411N35A1

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 35 mm, Normal Grade, A Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Aleación de acero

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L1]62 mm
[L3]80.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M10 
Altura del montaje [A]48 mm
Longitud de plataforma [L]111.5 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.5 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km403 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km403 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km508 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km532.5 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km670.7 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km33651 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km42400 N
Valor nominal de carga estática81100 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km508 Nm
Valores nominales de momento de paso estático973 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático973 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático1283 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?