411N30FX0

411N30FX0
411N30FX0

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 30 mm, Normal Grade, FX Style, 0: espacio libre Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]60 mm
[B2]16 mm
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]38 mm
[L1]60 mm
[L3]78 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 
Altura del montaje [A]45 mm
Longitud de plataforma [L]130.5 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
Preload0: espacio libre 
Style NameFX: bloque extralargo alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km41987 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km52900 N
Valor nominal de carga estática86700 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?