411N25G0D

411N25G0D
411N25G0D

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 25 mm, Normal Grade, G Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero con cromado resistente

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[F]7 mm
[G]6.8 mm
[J]27.2 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]35 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 
Altura del montaje [A]33 mm
Longitud de plataforma [L]54 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero con cromado resistente 
Option (D)cromado resistente 
Preload0: espacio libre 
Style NameG: bloque corto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.21 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km39.2 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km39.2 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km49 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km88.3 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km110.8 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km8175 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km10300 N
Valor nominal de carga estática21000 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km49 Nm
Valores nominales de momento de paso estático101 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático101 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático226 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?