411N20G0

411N20G0
411N20G0

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Normal Grade, G Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]42 mm
[B2]11 mm
[F]5.4 mm
[G]5.5 mm
[J]23.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]32 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M5 
Altura del montaje [A]28 mm
Longitud de plataforma [L]48.3 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
MaterialAleación de acero 
Preload0: espacio libre 
Style NameG: bloque corto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.17 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km24.5 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km24.5 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km30.4 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km54.9 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km68.6 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km5873 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km7400 N
Valor nominal de carga estática15700 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km30.4 Nm
Valores nominales de momento de paso estático65 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático65 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático146 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?