411N15J0 - Producto obsoleto

Producto 411N15J0 ahora es un artículo obsoleto.

411N15J0
411N15J0

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 15 mm, Normal Grade, J Style, 0: espacio libre Preload, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]52 mm
[B2]18.5 mm
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[J]20.7 mm
[L1]22.2 mm
[L3]22.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]41 mm
[Oil H]M4 x 0.7 
[S1]M5 
Altura del montaje [A]24 mm
Longitud de plataforma [L]40.6 mm
Tolerancia [A]±100 μm 
Tolerancia [B2]+/- 0.1 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeNormal 
Preload0: espacio libre 
Style NameJ: bloque J 
Tamaño de riel (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.12 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km3651 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km4600 N
Valor nominal de carga estática9800 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?