411H55E1D

411H55E1D
411H55E1D

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 55 mm, Alta precisión Grade, E Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Aleación de acero con cromado resistente

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L1]75 mm
[L3]116 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 
Altura del montaje [A]80 mm
Longitud de plataforma [L]155 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAleación de acero con cromado resistente 
Option (D)cromado resistente 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameE: bloque alto estrecho 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight3.4 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km958 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km958 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km1207 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1373 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1730 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km55400 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km69800 N
Valor nominal de carga estática133400 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km1207 Nm
Valores nominales de momento de paso estático2306 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2306 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático3306 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?