411H55B0

411H55B0
411H55B0

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 55 mm, Alta precisión Grade, B Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.6 mm
[G]18.5 mm
[J]57.3 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]116 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M14 
Altura del montaje [A]70 mm
Longitud de plataforma [L]193 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAleación de acero 
Preload0: espacio libre 
Style NameB: bloque largo estándar 
Tamaño de riel (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight4.6 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km1716 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km1716 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km2162 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km1853 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km2335 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km74767 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km94200 N
Valor nominal de carga estática178900 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km2162 Nm
Valores nominales de momento de paso estático4104 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático4104 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático4431 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?