411H25R1 - Producto obsoleto

Producto 411H25R1 ahora es un artículo obsoleto.

411H25R1
411H25R1

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 25 mm, Alta precisión Grade, R Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[F]7 mm
[G]9 mm
[J]30.2 mm
[L1]35 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]35 mm
[Oil H]M6 x 1.1 
[S1]M6 
Altura del montaje [A]36 mm
Longitud de plataforma [L]93.9 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?