411H20J1 - Producto obsoleto

Producto 411H20J1 ahora es un artículo obsoleto.

411H20J1
411H20J1

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 20 mm, Alta precisión Grade, J Style, 1: aproximadamente 0,03 C Preload, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[J]23.5 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 
Altura del montaje [A]28 mm
Longitud de plataforma [L]48.3 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
Preload1: aproximadamente 0,03 C 
Style NameJ: bloque J 
Tamaño de riel (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.18 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km5873 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km7400 N
Valor nominal de carga estática15700 N
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?