1AT25EL856 - Producto obsoleto

Producto 1AT25EL856 ahora es un artículo obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25EL856
1AT25EL856

Riel perfilado, Serie T Bola Montaje, 1 Carriage, 1 Riel, 856 mm Long, Size: 25 mm, X=60 mm, Y=8 mm, Obsoleto


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]48 mm
[B1]23 mm
[B2]12.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]8 mm
[G2]10 mm
[J]33.5 mm
[J1]22 mm
[L1]35 mm
[M1]12 mm
[N]35 mm
[S1]M6 
[Y2]8 mm
Altura del montaje [A]40 mm
Dim. [X]60 mm
Longitud856 mm 
Longitud de plataforma [L]88 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
Número de plataformas
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km13000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km16379 N
Valor nominal de carga estática15000 N
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?