0215900239

0215900239
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 25 mm X 25 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Deflector, 13100 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 39.00 mm (1.535 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L3 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)