0215200299

0215200299
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 50 mm X 20 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Deflector, 78800 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 22.00 mm (0.866 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)