0215200195

0215200195
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 25 mm X 50 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 15400 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 6.60 mm (0.260 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 58.00 mm (2.283 in)
L6 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)