0215200108

0215200108
0215200108

KGF-D-4010-RH-E-EE, Solo tuerca esférica, KGF Estilo, 40 mm X 10 mm, Opcional, RH, Acero, Sustituido


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by 7115-448-074 in North America or in Europe part number 0215200356
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L1]16 mm
[L10]7 mm
[L2]71 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
Diámetro de husillo, nominal40 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.14 mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoRevestimiento único 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight1.2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?