0215200041

0215200041
0215200041

KGF-N-5010-RH-E-EE, Solo tuerca esférica, KGF Estilo, 50 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.084 Nut Backlash, Maximum, Acero, 68.7 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200041 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGF-N-5010-RH-EE

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]72 mm
[D4]90 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8x1 
[L1]10 mm
[L10]9 mm
[L2]97 mm
[L7]18 mm
[L9]8 mm
Diámetro de husillo, nominal50 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.144 mm
Holgura, máx.0.084 mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoRevestimiento único 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica68.7 kN
Carga estática máxima155.8 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?