0215050358

0215050358
0215050358

KGM-G-3210-RH-E-KK, Solo tuerca esférica, ZG Estilo, 32 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.15 Nut Backlash, Maximum, Acero, 33.8 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050358 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832800

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]52 mm
[D12]M6x1 
[D13]5 mm
[L]85 mm
[L11]19 mm
[L12]12 mm
[L13]43 mm
[TH]M48x1.5 
Diámetro de husillo, nominal32 mm
Diámetro del rodamiento de bolas5.556 mm
Holgura, máx.0.15 mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Cantidad de rodamiento de bolas72 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoBotón 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.65 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica33.8 kN
Carga estática máxima52 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?