0215050279

0215050279
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 20 mm X 50 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 13000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 35.00 mm (1.378 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 56.00 mm (2.205 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L8 16.00 mm (0.630 in)
L9 18.00 mm (0.709 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)