0215050250

0215050250
0215050250

KGM-N-1205-RH-K-00, Solo tuerca esférica, KGM Estilo, 12 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.024 Nut Backlash, Maximum, Acero, 4.4 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050250 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGM-N-1205-RH-00

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Diámetro del rodamiento de bolas2 mm
Holgura, máx.0.024 mm
recorrido por revolución del eje5 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaNo disponible 
Dirección de roscaRH 
EscobillaNo disponible 
Estilo de retornoCanal 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.1 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica4.4 kN
Carga estática máxima6.8 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?