0215050113

0215050113
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 25 mm X 5 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, EUS, 12300 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 38.00 mm (1.496 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)