0215050110

0215050110
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 50 mm X 10 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, EUS, 82000 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)