0205000164-RL6000

0205000164-RL6000
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 20 mm X 50 mm, Dirección de la rosca: Derecha, ±23 µm/300mm, Cantidad de surcos: 5

Corte de longitud:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 19.10 mm (0.752 in)
D2 16.40 mm (0.646 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)