Skip to content Skip to navigation

Los actuadores lineales de precisión están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo. Proporcionan el mayor impulso y la mayor velocidad de cualquier actuador eléctrico y permiten diseñar máquinas más compactas con el máximo rendimiento. Con frecuencia elegidos por ser una alternativa limpia y eficiente a las soluciones hidráulicas, los actuadores lineales de precisión utilizan energía solo por demanda y funcionan más silenciosamente que los sistemas neumáticos. Para adaptarse a su aplicación específica, Thomson ofrece las longitudes de carrera más largas de la industria, un sistema REDIMOUNT ™ simple y confiable para montar su propio motor y opciones de personalización de productos.

¡NUEVO! Grabación de seminario web sobre la serie PC: Reemplace los actuadores neumáticos con actuadores eléctricos >

Descripción general

Opciones de actuador lineal de precisión personalizado

Precision Linear Actuator Customization

Mejore su diseño con un actuador lineal de precisión personalizado.

Más información

Los actuadores lineales de precisión de Thomson a menudo se eligen por ser una alternativa limpia y eficiente a las soluciones hidráulicas; dichos actuadores están diseñados para proporcionar alto rendimiento en aplicaciones que requieren trabajo continuo. Proporcionan el mayor empuje y velocidad que puede brindar un actuador eléctrico y le permiten diseñar maquinaria más compacta con máximo rendimiento.

¿Por qué elegir los actuadores lineales de precisión de Thomson?

Los actuadores lineales de precisión ofrecen las más extensas longitudes de carrera de la industria, un sistema RediMount™ simple y confiable para montar su propio motor y opciones de productos personalizables. Estos actuadores utilizan energía solo por demanda y funcionan de manera más silenciosa que los sistemas neumáticos. Todos los actuadores lineales de precisión están diseñados para requerir un mantenimiento mínimo. No hay piezas que deban ser reemplazadas por desgaste y se necesita una lubricación regular únicamente en aplicaciones en las que el actuador funciona muy duro y con frecuencia.

Opciones de personalización

La personalización es una de nuestras fortalezas y hemos construido una incontable cantidad de unidades únicas. Si necesita una carrera especial, un soporte de montaje único o alguna otra adaptación de un producto estándar, nuestros ingenieros le brindarán la ayuda que necesite para encontrar la solución perfecta para su aplicación.  

¿Dónde puede comenzar?

Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
  • El tipo de actuador utilizado juega un papel fundamental en el rendimiento de la máquina, en el costo inicial y en los costos de operación. Este artículo analiza las ventajas y las desventajas de cada uno de los principales tipos de actuadores lineales con el objetivo de ofrecer una guía general para la selección y aplicación de estos productos. 

  • Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation

    En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda por usar actuadores estilo varilla y reducir el uso de accionamiento neumático en los equipos de automatización de fábricas. Este artículo analiza los numerosos factores que impulsaron esta conversión. 

    Más información
Bibliografía
Buscar un producto
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

¿No encuentra el actuador lineal de precisión que necesita? Comuníquese con nosotros para obtener una solución personalizada.

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Modelos CAD
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
back to top