Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Exemplo da Série T

Série T (ECT sem motor)

características:
  • O kit adaptador de montagem do motor RediMount™ está disponível por padrão
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado duro
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive do parafuso esférico
  • Guias de deslizamento
  • Carga de até 60.000 N
  • Classe de proteção P65
  • Versões com proteção para lavagem
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico
Tamanhos disponíveis:
  • T60
  • T90
  • T130

Tabela de atributos

Slots em T

Os modelos T60, T90 e T130 têm slots em T ao longo de todo o perfil. O modelo T60 tem dois slots em T (um de cada lado), enquanto outros modelos têm quatro (dois de cada lado). Estão disponíveis parafusos adequados para slots em T.

Detalhe do slot em T

back to top