Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Variedade de atuadores ECT

Série ECT

Características:
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado duro
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive do parafuso esférico
  • Guias de deslizamento
  • Carga de até 38.000 N
  • Motor CA assíncrono trifásico ou servomotor CA sem escovas
  • Motor paralelo ou em linha
  • Engrenagem de correia, engrenagem planetária ou acionamento direto
  • IP65 como padrão
  • Ampla variedade de opções e acessórios
  • Versões com proteção para lavagem
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico, padrões disponíveis
Disponíveis nos tamanhos:
  • ECT90
  • ECT130

Tabela de atributos

Slots em T

Os modelos ECT têm quatro slots em T (dois de cada lado) ao longo de todo o comprimento da corrediça. Consulte detalhes sobre as dimensões do slot em T no diagrama abaixo.

Os parafusos dos slots em T também estão disponíveis.

Detalhe do slot em T

back to top