Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Série PC

Características:
  • Estilo paralelo ou em linha
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Drive do parafuso esférico
  • IP65 como padrão
  • Curso de até 1200 mm
  • Capacidade de carga de até 6.000 N
  • Motor não incluído
  • Fornecido com o kit de montagem do motor RediMount™
Disponíveis nos tamanhos:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Tabela de atributos


Visão transversal da Série PC

Componentes identificados no diagrama:
1. Porca esférica de alta precisão
2. Carro de transporte da porca esférica
3. Lubrificação de ponto único
4. Tubo de extensão de aço inoxidável
5. Parafuso de diâmetro grande
6. Perfil externo liso
7. Vedação do tubo de extensão
8. Adaptador de haste macho de aço inoxidável


Montagem do motor da Série PC

Componentes identificados no diagrama:
9. Flange do motor RediMount
10. Acoplamento grande e flexível
11. Plugue de vedação
12. Correia síncrona extralarga
13. Elemento de aperto
14. Rolamentos de polia montados em straddle
15. Carcaça grande
back to top