Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson offre la più grande selezione al mondo di cuscinetti a sfera lineari in pollici e metrici Scegli tra più di nove diverse famiglie di cuscinetti lineari e accessori per cuscinetto lineare, tutto il meglio della gamma.
Il vantaggio RoundRail :La relativa abilità del cuscinetto a sfere radiali RoundRail Ball Bushing® di adattare il cattivo allineamento torsionale (causati da imprecisioni di trasporto o di base nella lavorazione o in flessioni della macchina) con un piccolo aumento della tensione sui componenti del cuscinetto.
Ottimizza il design scegliendo una soluzione personalizzata Ball Bushing
Per applicazioni in cui i carichi pesanti richiedono un movimento lineare con velocità, precisione e nessun attrito, i cuscinetti lineari a sfere radiali (Linear Ball Bushing®) offrono la soluzione ottimale.
Disponibili in misure metriche o in pollici, i cuscinetti radenti lineari universalmente autoallineanti di Thomson, sono all'avanguardia e negli ultimi 75 anni sono stati prodotti secondo i più elevati standard di qualità per un movimento fluido e preciso. Utilizzati con le trasmissioni ad alberi 60 Case® LinearRace® di Thomson, la durata e la capacità di carico sono notevolmente aumentate rispetto ai modelli convenzionali.
Ulteriori informazioni sulle trasmissioni ad alberi RoundRail
Non è un problema se i vostri requisiti di progettazione non rientrano nell'offerta standard di Thomson. Il nostro competente team di supporto lavorerà con voi per creare la soluzione ideale per la vostra applicazione. Le nostre opzioni di cuscinetti personalizzati includono configurazioni di supporti intermedi installati in fabbrica, sfere di precisione (resistenti alla corrosione, in acciaio inossidabile, nylon e molti altri), lubrificazione in fabbrica e finiture speciali.
Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto dei cuscinetti a boccola:
Dopo aver selezionato la trasmissione ad alberi per il vostro progetto di movimento lineare, tocca ai cuscinetti lineari a sfere radiali. Il tipo di trasmissione ad alberi scelta determina la scelta di un cuscinetto aperto o chiuso.
L'efficienza dei cuscinetti lineari a sfere radiali dipende in gran parte da quanto bene sono montati nella macchina o nel dispositivo. Questo video mostra suggerimenti e accessori per aiutarvi a montare correttamente i cuscinetti lineari.
Nelle vostre applicazioni di motion lineare, i cuscinetti lineari a sfere radiali con diametro regolabile vi consentono di ottenere una maggiore precisione.
Per la massima capacità, i cuscinetti lineari sono orientati in modo che il carico sia distribuito tra le piste portanti. Questo video mostra perché questo aspetto è così importante per le prestazioni dei cuscinetti lineari e, a sua volta, per i progetti della vostra macchina.
Grazie ai progressi nella capacità di carico, nella durata e nella facilità di fabbricazione, una gamma sempre più ampia di applicazioni può beneficiare di una guida lineare quasi priva di attrito. Dall'introduzione della guida lineare quadrata, o guida profilata, negli anni '70 il progettista ha dovuto affrontare la questione centrale: rotonda o quadrata?
Ulteriori informazioniPer la maggior parte dei produttori, il costo finanziario dei tempi di fermo delle macchine può essere significativo, con conseguenti perdite di migliaia o addirittura milioni di dollari. Piccoli investimenti nella manutenzione ordinaria e preventiva, tuttavia, possono ripagare molte volte.
Ulteriori informazioniCome scegliere tra i principali tipi di tecnologie lineari e come progettare sistemi di automazione che forniscano prestazioni ottimali utilizzando i requisiti di progettazione, piuttosto che il costo, come punto principale nella selezione dei componenti lineari.
Ulteriori informazioniManutenzione dei cuscinetti lineari: 5 suggerimenti chiave per evitare tempi di fermo imprevisti
Ulteriori informazioniSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].