Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Cuscinetti a sfera di precisione in acciaio offrono grandi miglioramenti in termini di efficienza, produttività e precisione rispetto al cuscinetto piano ad attrito elevato . l design completamente in acciaio rende la linea di prodotto perfetta per la sostituzione dei cuscinetti a strisciamento in applicazioni ad alta temperatura. La costruzione rigida li rende molto resistenti rispetto ai cuscinetti a sfera con boccola di componenti polimerici. Quando viene installato in un supporto standard Thomson , il cuscinetto a sfere di precisione in acciaio è capace di un auto-allineamento fino a 3 ° in tutte le direzioni.
Tipo di cuscinetto | Di precisione | Extra-preciso | Per strumentazione | Die Set |
---|---|---|---|---|
Taglie(in) | 3/16" - 2" | 3/16" - 2" | 1/8" - 1/4" | 1" - 2" |
Tipi di cuscinetto | Aperto Chiuso Regolabile |
Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Tipi di Supporto | Aperto Aperto regolabile Chiuso regolabile |
N/A | N/A | N/A |
Capacità di carico del cuscinetto |
Fino a 5,000 lbf | Fino a 5,000 lbf | Fino a 19 lbf | Fino a 1,100 lbf |
Opzioni speciali | Sfere di Nylon Spazzole integrali Resistente alla corrosione |
Sfere di Nylon Spazzole integrate Resistente alla corrosione |
Accoppiato Pista lineare Set |
Nessuno |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].