Skip to content Skip to navigation

Cuscinetti radiali in polimero

I cuscinetti radiali in polimero Thomson offrono ai progettisti di movimento lineare un'opzione affidabile e tuttavia conveniente per macchine in cui il carico di momento non è critico, ma lo sono la contaminazione e la temperatura. Questi cuscinetti comuni sono utili anche per applicazioni che richiedono un albero incompatibile con i tradizionali Cuscinetti a sfere® (ad esempio, acciaio inossidabile 316). Gestire carichi fino a 2023 lbf, i cuscinetti in polimero forniscono un'opzione resistente alla corrosione per applicazioni a basso carico e bassa velocità.

Se combinati con trasmissioni ad alberi RoundRail, supporti intermedi o altri componenti di assemblaggio, i cuscinetti in polimero offrono una soluzione di movimento lineare conveniente per numerose applicazioni, tra cui automazione industriale, robotica, salute e fitness, automazione medicale, lavorazione del legno, imballaggio, alimenti e bevande, e distributori automatici.

Panoramica

Specifiche dei cuscinetti in polimero:

 

Carico max. [N (lbf)] 9000 (2023)
Velocità max. [m/s (in/sec)] 8 (315)
Dimensioni dei cuscinetti di tipo chiuso [mm] 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50
Dimensioni dei cuscinetti di tipo aperto [mm]  
Limiti temperatura di esercizio [C(F)] -50-90(-58-194)
Materiale alloggiamento alluminio anodizzato
Materiale supporto intermedio alluminio

 

         

Principali caratteristiche dei cuscinetti in polimero:

  • Disponibili in dimensioni da 6 a 50 mm (chiuso) e da 10 a 50 mm (aperto).
  • Funzionamento senza manutenzione.
  • Le camicie in polimero riducono il rumore.
  • Resistenti allo sporco e alla polvere.
  • Adattatore in alluminio anodizzato.
  • Disponibili con supporti intermedi in alluminio.
  • Funzionano a temperature da -58˚F a 194˚F / da -50˚C a 90˚C.
  • Disponibili nei tipi aperto e chiuso.

Applicazioni dei cuscinetti in polimero:

  • Automazione industriale
  • Robotica
  • Salute e fitness
  • Automazione medicale
  • Lavorazione del legno
  • Imballaggi
  • Alimenti e bevande
  • Distributori automatici

Polymer Bushing Bearings IGUS CROSS REFERENCE

Polymer bushing bearings from the brand name you trust are now available locally from your distributor.

Click here to download a PDF of the cross reference table below.

 
Part Type Thomson Part Number Description IGUS Part Number
Standard Pillow Block PLBM12 POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RGA-01-12
PLBM16 POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RGA-01-16
PLBM20 POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RGA-01-20
PLBM25 POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RGA-01-25
PLBM30 POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RGA-01-30
PLBM40 POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RGA-01-40
PLBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OGA-01-12
PLBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OGA-01-16
PLBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OGA-01-20
PLBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OGA-01-25
PLBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OGA-01-30
PLBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OGA-01-40
Twin Pillow Block PLTBM12 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM RTA-01-12
PLTBM16 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM RTA-01-16
PLTBM20 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM RTA-01-20
PLTBM25 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM RTA-01-25
PLTBM30 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM RTA-01-30
PLTBM40 TWN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM RTA-01-40
PLTBM12OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 12MM OPEN OTA-01-12
PLTBM16OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 16MM OPEN OTA-01-16
PLTBM20OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 20MM OPEN OTA-01-20
PLTBM25OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 25MM OPEN OTA-01-25
PLTBM30OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 30MM OPEN OTA-01-30
PLTBM40OPN POLYMER-PILLOW BLOCK 40MM OPEN OTA-01-40
Polymer Bushing PLM06 POLYMER BUSHING 6MM RJZM-01-06
PLM08 POLYMER BUSHING 8MM RJZM-01-08
PLM10 POLYMER BUSHING 10MM RJUM-01-10
PLM12 POLYMER BUSHING 12MM RJUM-01-12
PLM16 POLYMER BUSHING 16MM RJUM-01-16
PLM20 POLYMER BUSHING 20MM RJUM-01-20
PLM25 POLYMER BUSHING 25MM RJUM-01-25
PLM30 POLYMER BUSHING 30MM RJUM-01-30
PLM40 POLYMER BUSHING 40MM RJUM-01-40
PLM50 POLYMER BUSHING 50MM RJUM-01-50
PLM10OPN POLYMER BUSHING 10MM OPEN OJUM-01-10
PLM12OPN POLYMER BUSHING 12MM OPEN OJUM-01-12
PLM16OPN POLYMER BUSHING 16MM OPEN OJUM-01-16
PLM20OPN POLYMER BUSHING 20MM OPEN OJUM-01-20
PLM25OPN POLYMER BUSHING 25MM OPEN OJUM-01-25
PLM30OPN POLYMER BUSHING 30MM OPEN OJUM-01-30
PLM40OPN POLYMER BUSHING 40MM OPEN OJUM-01-40
back to top