Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti lineari a sfere per strumenti in miniatura

Cuscinetti lineari a sfere per strumenti in miniatura

Il livello di precisione e le dimensioni compatte rendono i cuscinetti per strumenti in miniatura l’ideale per piccoli meccanismi o dispositivi che richiedono un’elevata ripetibilità e reattività. Durante la sostituzione di cuscinetti lineari a elevato attrito, il coefficiente di attrito dei cuscinetti per strumenti (basso in maniera uniforme) elimina lo slittamento e assicura prestazioni lineari costanti. Ogni cuscinetto per strumenti può essere fornito con una linea d’albero 60 Case LinearRace abbinata per minimizzare il lavoro di aggiustamento e ottimizzare le prestazioni e la precisione del sistema.

Panoramica

Specifiche dei cuscinetti a sfere per strumenti in miniatura:

Cuscinetti lineari a
sfere per
strumenti in
miniatura
Diametro del
foro di lavoro
(")
Numero parte
60 Case
LinearRace
Lunghezza
massima
LinearRace (")
Capacità
di carico
dinamico (1)
(lbf)
INST 258-SS  0,1250/0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875/0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500/0,2497  LRI 4  12  19
Cuscinetti lineari a
sfere per
strumenti in
miniatura e
serie LinearRace
 Diametro
nominale (")
 Diametro
esterno (")
  Lunghezza del
cuscinetto
lineare a
sfere (")
 Numero di
circuiti di sfere
INST 2 MS1  0,1250  0,3125/0,3121  0,500/0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750/0,3746  0,562/0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000/0,4996  0,750/0,735  3
(1)La capacità di carico dinamico è basata su una distanza totale percorsa calcolata di 2 milioni di pollici ("). La capacità di carico dinamico reale può essere influenzata dell’orientamento del cuscinetto o della direzione del carico applicato.

Caratteristiche dei cuscinetti a sfere per strumenti in miniatura:

  • Disponibile con 60 Case LinearRace abbinato
  • Coefficiente di attrito minimo pari a 0,001
  • Disponibili con fori di diametro 1/8, 3/16 e 1/4"
  • Dimensioni compatte per inerzia e peso ridotti
  • Capacità di carico compresa tra 7 e 19 lb
  • Cuscinetto a sfere di precisione, boccola e 60 Case LinearRace prodotti in acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Sfoglia i codici articolo cuscinetti a sfere radiali per strumenti miniaturizzati
back to top