Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti extra-rigidi XR

Cuscinetti extra-rigidi XR

Il cuscinetto rigido XR Extra è stato progettato per massimizzare la capacità di carico, riducendo al minimo la deformazione.  La capacità di carico maggiore e / o la durata sono forniti dal disegno avanzato della piastra del cuscinetto.  Ogni sfera è conforme alla piastra di supporto ed è rettificata di precisione, fornendo un movimento regolare e virtualmente privo di attrito .  Le piastre per cuscinetto XR sono state posizionate per massimizzare la capacità di carico nelle condizioni di carico sia di trazione che di compressione.

Panoramica

Specifiche dei cuscinetti a sfere radiali XR extra rigidi

Tipo di cuscinetto Tipo imperiale (in)
Taglie 2" - 3"
Tipo di cuscinetto Aperto
Tipo di supporto per cuscinetti Aperto
Capacità di carico del cuscinetto Fino a 10, 000 lbf

Cuscinetti extra-rigidi XR in evidenza

  • Le piastre del cuscinetto conformi alla sfera non-autoallineante offrono tre volte la rigidità dei tradizionali cuscinetti lineari
  • I supporti sono in ghisa sferoidale per massimizzare la rigidità
  • Resistente all'usura, l'alloggiamento in polimero a basso attrito riduce l'inerzia e la rumorosità di funzionamento

Sfoglia i codici articolo cuscinetti extra rigidi XR
back to top