Cuscinetti Con Supporto Intermedio

Per contribuire all'assistenza di carichi leggeri per servizi da leggeri a pesanti e ottimizzare la precisione, i cuscinetti lineari di Thomson sono disponibili in fabbrica già installati in una serie di configurazioni di supporti intermedi per soddisfare i tuoi requisiti sul fronte dell'applicazione 

Qual è la configurazione di supporto intermedio più adatta alla tua applicazione?

I supporti intermedi per i cuscinetti lineari RoundRail di Thomson forniscono un autoallineamento e una maggiore tolleranza di parallelismo ridotto rispetto alle guide a rotaia quadrata. Sono anche più facili e meno costosi da installare senza compromessi rispetto a importanti requisiti di prestazione. I cuscinetti con supporti intermedi possono essere installati con supporti continui o alle estremità, gestiscono adeguatamente i carichi di momento e offrono minor resistenza e fluidità eccellente.

Di seguito sono riportate le configurazioni disponibili dei supporti intermedi di Thomson con le proprietà basata sulla nostra selezione di cuscinetti lineari  RoundRail. Con alcune eccezioni, è possibile combinare la maggior parte delle configurazioni. Ad esempio, è disponibile uno standard chiuso, doppio, regolabile.

Aperto o chiuso. I supporti intermedi aperti sono destinati ad alberi a supporto continuo, mentre i supporti intermedi chiusi sono per applicazioni supportate alle estremità. 

Bearing

Singolo o doppio. Tutti i supporti intermedi sono montati con il cuscinetto lineare a sfere radiali® . Supporti intermedi singoli contengono un cuscinetto lineare, mentre i  supporti intermedi doppi sono più lunghi e contengono  due cuscinetti lineari. 

single or twin pillow block bearing

Regolabile o non regolabile. I cuscinetti con supporto intermedio sono anche disponibili con alloggiamenti regolabili o alloggiamenti fissi, non regolabili. I supporti intermedi regolabili sono dotati di una vite di regolazione, o di viti nel caso di un supporto intermedio doppio, che consente la regolazione del gioco radiale, o "lash", tra l'albero e il cuscinetto lineare. 

Adjustable or Non-Adjustable Pillow Block Bearings

Montaggio standard, flangiato o laterale. I supporti intermedi standard vengono montati con la superficie di montaggio parallela all'albero. I supporti intermedi flangiati sono disponibili anche per la superficie di montaggio perpendicolare all'albero. I supporti intermedi con montaggio laterale sono di tipo aperto con superficie di montaggio a 90 gradi dal supporto standard. 

Standard, Flanged, or Sidemount pillow block bearings

Scegliere un supporto intermedio Thomson

Guide e cuscinetti lineari: concetti di base per i tecnici di progettazione

Uso dei supporti intermedi per ottimizzare la precisione

Guide e cuscinetti lineari: applicazioni di progettazione

FORMAZIONE SUI CUSCINETTI CON SUPPORTO INTERMEDIO

Pillow Blocks

I supporti intermedi sono disponibili in diverse configurazioni.

  • Aperto o chiuso
  • Singolo o doppio
  • Regolabile o non regolabile
  • Standard o flangiato

All pillow blocks come with a bushing installed. All pillow blocks are supplied with wipers unless specified otherwise.

PER SAPERNE DI PIÙ
CUSCINETTI REGOLABILI CON SUPPORTO INTERMEDIO

I supporti intermedi regolabili sono progettati in modo da poter modificare il gioco regolando il supporto intermedio. Il seguente video mostra i passaggi per la regolazione di un supporto intermedio regolabile nell'intento di ridurre il gioco.

PER SAPERNE DI PIÙ
MANUTENZIONE

I cuscinetti Thomson Ball Bushing® e RoundWay® sono forniti con olio antiruggine (se non diversamente specificato). L'olio antiruggine non fornisce una lubrificazione adatta all'uso. Prima dell'installazione, ai cuscinetti si deve applicare una piccola quantità di grasso o olio, al fine di funzionare adeguatamente. La scelta del tipo di lubrificazione di pende da diverse fattori.

 

Alcune linee guide generali per aiutare a scegliere dalle opzioni di lubrificanti disponibili:

  • Un olio o un grasso a bassa viscosità sono ottimali per carichi leggeri e velocità elevate
  • Il grasso NLGI 1 o 2 è ottimale per carichi e velocità
  • Per carichi elevati può essere necessario un grasso con un additivo EP2. EP sta per Extreme Pressure (estrema pressione) e utilizza additivi speciali per evitare che il film di grasso ceda per effetto di pressioni elevate. Questo tipo di grasso conferisce agli alberi in acciaio un aspetto opaco.
  • Thomson LinearLube® è adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali e figura nell'elenco FDA
PER SAPERNE DI PIÙ