Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I cuscinetti Super Ball Bushing® sono stati lo standard dell'industria per i cuscinetti lineari auto-allineanti per oltre vent'anni. Il cuscinetto fornisce oltre tre volte la capacità di carico o 27 la durata dei cuscinetti lineari convenzionali. Oltre all'incredibile aumento della capacità di carico, il cuscinetto Super Ball è auto-allineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito. E' un sostituto facile e rapido ai cuscinetti piani ad alto attrito. I fermi e le boccole esterne in polimero sintetico , resistente all'usura, riducono l'inerzia ed il rumore nelle applicazioni critiche ad alta velocità.
Tipo di cuscinetto | Tipo imperiale (in) | Tipo metrico (mm) |
---|---|---|
Dimensioni | 3/16" - 2" | 8mm - 50mm |
Bearing Types | Aperto Chiuso |
Aperto Chiuso |
Tipi di supporto per cuscinetto | Chiuso Aperto regolabile Chiuso regolabile |
Aperto Closed Aperto regolabile Chiuso regolabile |
Supporto per cuscinetto | Singolo Doppio |
Singolo Doppio |
Capacità di carico | Fino a 3,000 lbf | Fino a 14,700 N |
Opzioni speciali | Sfere di Nylon Spazzole esterne Resistente alla corrosione |
Sfere di Nylon Spazzole integrate Resistente alla corrosione |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].