Le pas de filetage est la distance entre le même point sur les filets adjacents d'une vis, également appelé TPI ou filets par pouce. Il est possible d'utiliser une jauge spécifique pour vérifier le pas de filetage et ainsi obtenir une indication approximative basée sur des normes de filetage prédéfinies. Pour une indication précise, il sera nécessaire d'utiliser un pied à coulisse pour mesurer la distance entre les crêtes de deux filets.
Il est également possible de calculer le pas de filetage en mesurant la longueur totale du filetage d'une vis et en comptant le nombre total de filets, puis diviser la longueur du filetage par le nombre total de filets pour calculer le pas.
TP = L / n
TP = pas de filetage |
L = longueur |
n = nombre de filets |
Calculez le TPI en divisant le nombre de filets (n) par la longueur totale du filetage (L).
TPI = n / L
TPI = filets par pouce |
n = nombre de filets |
L = longueur du filetage |
TROUVEZ VOTRE SOLUTION DE VIS-MÈRE
TROUVEZ VOTRE SOLUTION DE VIS À BILLES