La configuration de la commande et de l'alimentation d'un actionneur dépend du type de moteur utilisé et des composants électroniques intégrés dans l'actionneur. De nombreux actionneurs c.c. et c.a. peuvent fonctionner à partir d'une source d'alimentation et d'un interrupteur bipolaire bidirectionnel (DPDT). Certains actionneurs plus sophistiqués (intelligents) nécessitent un câblage dans un schéma de commande ou dans un système de communication par bus. Reportez-vous au manuel spécifique à votre actionneur pour plus d'informations.