![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-main-differences-between-the-design-arrangements-of-English-and-metric-Lead-screws-585x400.jpg)
Les vis de guidage sont produites en tailles métrique et en pouces. Le standard en pouces correspond à un type de filetage ACME modifié et le standard métrique à un type trapézoïdal modifié. Les formes de filet sont très similaires entre les deux et il n'existe aucun avantage significatif de l'une par rapport à l'autre en termes de performances. Le choix d'un produit en pouces ou en dimensions métriques se résume généralement à deux problèmes : quel est le pas hélicoïdal (course par tour) le plus adapté à mon application et quelles unités sont spécifiques à l'équipement que je conçois ? Dans de nombreux cas, le choix entre pouce et métrique dépend simplement de la disponibilité du pas hélicoïdal. Une fois que la constante de pas hélicoïdal est saisie dans le système de commande, il existe peu de différence si la vis est en pouces ou métrique.