La torsion d'une cannelure à billes est exprimée en mouvement angulaire par pied linéaire de cannelure et varie en fonction de la taille. Voici les valeurs approximatives de torsion dans le pire des cas, par taille :
Diamètre du cercle de bille | Torsion par pied |
3/8 | 1 degré, 15 minutes (1,25 degré) |
5/8 | 40 minutes (0,67 degré) |
1 | 30 minutes (0,5 degré) |
1.5 | 20 minutes (0,33 degré) |
2 | 15 minutes (0,25 degré) |
2.5 | 10 minutes (1,7 degré) |
3 | 10 minutes (1,7 degré) |
Les cannelures à billes Thomson sont généralement utilisées pour les applications de transmission de puissance, telles que la transformation de papier, plutôt que pour les applications d'indexation de précision. Par conséquent, nous ne publions pas les valeurs de torsion ci-dessus dans le catalogue. Si votre application nécessite des tolérances d'indexation strictes, veuillez contacter les ingénieurs spécialisés pour obtenir de l'aide.