Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Quelle est la plage normale de températures de fonctionnement des vis à roulement à billes ?
Quelle est la plage normale de températures de fonctionnement des vis à roulement à billes ?
La plage normale de températures de fonctionnement est comprise entre -55 et 149 °C (-65 et 300 °F) moyennant une lubrification appropriée. L'utilisation d'une vis à billes hors de cette plage peut rendre la vis fragile, voilée ou recuite.